Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Descrizione prodotto

MASTER, LEDbulb, A19, 60 W, E27, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.7, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 78271900
Codice d'ordine completo: 871869978271900

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001383732 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 179.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001383731 it_IT pdf 301.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929001383731_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001383731_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4 IES 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Bulbs-Plastic-Ess-A-shape-ND-15k-3-Bulbs-Plastic-Ref-929002306895 pdf 800.3 kB