Italia - Italiano

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore

MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8

Descrizione prodotto

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 19.3 W, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3100 lm, 3700 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 13919100
Codice d'ordine completo: 872110313919100

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
75.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004356802 pdf 69.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004356802 it_IT pdf 908.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
66357991-139078-LED-BULB-NDLR-QIG pdf 2.9 MB

Immagini

Product-Photographs-929004356802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004356802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 IES 5.5 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube VLE 1500mm 19.3W/23W 840 T8 ldt 6.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-Master-Value-LED-tube-T8-COMF-7389584-Ref-929004356802 pdf 944.7 kB