Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 907.3 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 2.9 MB
Product-Photographs-929004356602_EU ZIP
Product-Diagrams-929004356602_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 13.1 W, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 161 lm/W, EEL C, G13, Vetro, 0 %, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm 13.1W/15.5W 865T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5575-FailureRate-LED
LifetimeVsTc