Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 638.4 kB
Product-Photographs-929003734402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734402_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 4000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 ore, 152 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 840 T5
LifetimeVsTc