Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 ore, 147 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 27066400
Codice d'ordine completo: 872016927066400

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003734202 pdf 67.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 167.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003734202 it_IT pdf 632.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003734202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003734202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU IES 19.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB