Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore, 139 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929003044402
Codice d'ordine completo: 871951433431100

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 179.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003044402 it_IT pdf 630.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929003044402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB