Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 ore
MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 865 T5
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 6500 K, 5600 lm, CRI 80, 50000 ore, 155 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- G5
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 200.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 5 anni