Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 36 W, 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 ore

MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 36 W, LED alternative to 80W TL5 HO, 3000 K, 5200 lm, CRI 80, 50000 ore, 144.00 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 29050100
Codice d'ordine completo: 871951429050100

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002474802 pdf 67.5 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002474802 it_IT pdf 651.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
LEDtube Installation Guide T5 pdf 818.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929002474802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002474802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UO80 36W 830 T5 IES 12.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-COMF-7033830-Ref-929002474902 pdf 672.5 kB