Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 6500 K, 3000 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 33441000
Codice d'ordine completo: 871951433441000

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002421402 pdf 66.7 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 179.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002421402 it_IT pdf 635.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Immagini

Product-Photographs-929002421402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002421402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 865 T5 EU IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929002421302 pdf 921.5 kB