Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 636.0 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929002421202_EU ZIP
Product-Diagrams-929002421202_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU
Life Expectancy Diagram
FailureRate
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1500mm HE 20W 830 T5 EU