Italia - Italiano

Philips MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 81931900
Codice d'ordine completo: 871869681931900

Specifiche

Attacco
G5
Durata nominale
60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001908902 pdf 68.0 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 167.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001908902 it_IT pdf 639.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929001908902_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001908902_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm HO 26W 840 T5 ies 5.9 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD_HUB EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908902 pdf 921.5 kB