Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 646.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 902.2 kB
Product-Photographs-929001908502_EU ZIP
Product-Diagrams-929001908502_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, Rete elettrica, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3600 lm, CRI 80, 60000 ore, 138 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
Life Expectancy Diagram
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
FailureRate