Descrizione prodotto
Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 15.6 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 ore, 160 lm/W, EEL C, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1