Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 766.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 6.2 MB
Product-Photographs-929004270502_EU ZIP
Product-Diagrams-929004270502_EU ZIP
Descrizione prodotto
Connected, LEDtube, T8, EM/Mains, 600 mm, 220-240 V, 7.6 W, LED alternative to 18W TL-D, 4000 K, 1150 lm, CRI 80, 75000 ore, 151 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Plastica, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Light Distribution Diagram - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
General uniform lighting - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Lumen Maintenance Diagram - LEDtube Connected IA 600mm 7.6W840 T8
Life Expectancy Diagram
LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED
LifetimeVsTc