Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 656.8 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 930.6 kB
Product-Photographs-929003807402_EU ZIP
Product-Diagrams-929003807402_EU ZIP
Descrizione prodotto
MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 ore, 185 lm/W, EEL B, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
General uniform lighting - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8
LEDtube-75K-5070-FailureRate-LED
Life Expectancy Diagram