Prodotti
Prodotto | Compara | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
16,5 | 2.300 | 3000 | G5 | |||
16,5 | 2.500 | 4000 | G5 | |||
16,5 | 2.500 | 6500 | G5 | |||
20 | 2.800 | 3000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 4000 | G5 | |||
20 | 3.000 | 6500 | G5 | |||
26 | 3.700 | 3000 | G5 | |||
26 | 3.900 | 4000 | G5 |
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Philips MASTER LEDtube integra una sorgente luminosa LED in una forma fluorescente tradizionale. Il suo design esclusivo crea un aspetto visivo perfettamente uniforme, identico a quello degli apparecchi fluorescenti tradizionali. Questi tubi di illuminazione T5 sono la scelta ideale per performance assolute e sono progettati per resistere alle condizioni di tutti i giorni. I risparmi impareggiabili grazie al basso consumo energetico e a una durata eccezionalmente lunga rendono questi tubi LED T5 la soluzione ideale per qualsiasi applicazione esigente.
Vantaggi
Performance di altissimo livello che rappresentano una soluzione per ogni applicazione
Risparmi senza precedenti grazie al basso consumo energetico e alla lunga durata
Caratteristiche
Retrofit di lampade T5 esistenti con reattore HF
Compatibile con un'ampia gamma di reattori