Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 865 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 ore, 151 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 74333100
Codice d'ordine completo: 871869674333100

Download