Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Descrizione prodotto
MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 ore, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20