Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 ore, 150 lm/W, EEL D, G5, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 74953800
Codice d'ordine completo: 871869974953800

Download