Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Descrizione prodotto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 ore, 140.00 lm/W, EEL E, G5, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Codice d'ordine: 74335500
Codice d'ordine completo: 871869674335500

Download