Philips CorePro, LEDtube, T8, Universale, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore
CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W865 T8
Descrizione prodotto
CorePro, LEDtube, T8, Universale, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 900 lm, CRI 80, 50000 ore, 112 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- G13
- Durata nominale
- 50.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDtube
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni