Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 ore, 117 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 80176500
Codice d'ordine completo: 871869680176500

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001869702 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 246.5 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001869702 it_IT pdf 363.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929001869702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001869702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W865 T8 ies 23.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB