Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8

Descrizione prodotto

CorePro, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 ore, 111 lm/W, EEL E, G13, Vetro, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 80168000
Codice d'ordine completo: 871869680168000

Specifiche

Attacco
G13
Durata nominale
50.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001869302 pdf 68.2 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001869302 it_IT pdf 359.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Immagini

Product-Photographs-929001869302_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001869302_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W840 T8 ies 23.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB