Italia - Italiano

Philips LEDtube, Altro, Rete elettrica, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 ore

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Descrizione prodotto

LEDtube, Altro, Rete elettrica, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plastica, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Codice d'ordine: 929002444301
Codice d'ordine completo: 871951426358100

Specifiche

Attacco
S14s
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Durata specificata (ore)
30.000 ore
Lighting Technology
LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002444301 pdf 67.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002444301 it_IT pdf 829.5 kB

Immagini

Product-Photographs-929002444301_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002444301_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 IES 847 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB