Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-T, HF, 151 mm, 18.5 W, LED alternative to 42W PL-T, 4000 K, 2250 lm, CRI 82, 30000 ore, 121 lm/W, EEL E, GX24Q-4 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 48790100
Codice d'ordine completo: 871951448790100

Specifiche

Attacco
GX24Q-4 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003577002 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.8 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003577002 it_IT pdf 655.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929003577002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003577002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 18.5W 840 4P GX24q-4 IES 21.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB