Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-T, HF, 103 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-T, 4000 K, 800 lm, CRI 82, 30000 ore, 123 lm/W, EEL E, GX24Q-2 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Codice d'ordine: 48778900
Codice d'ordine completo: 871951448778900

Specifiche

Attacco
GX24Q-2 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003576402 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 248.9 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003576402 it_IT pdf 659.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 742.1 kB

Immagini

Product-Photographs-929003576402_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003576402_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLT HF 6.5W 840 4P GX24q-2 IES 20.4 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLT-4P-COMF-9403308-Ref-929003576802 pdf 687.7 kB