Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 145 mm, 5 W, 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 145 mm, 5 W, LED alternative to 9W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 500 lm, 550 lm, 550 lm, CRI 80, 30000 ore, 110 lm/W, EEL E, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 13535300
Codice d'ordine completo: 872110313535300

Specifiche

Attacco
G23
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004350102 pdf 68.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004350102 it_IT pdf 818.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929004350102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004350102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 IES 12.1 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB