Philips CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-S, EM/Mains, 115 mm, 3.5 W, LED alternative to 7W PL-S, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 360 lm, 400 lm, 400 lm, CRI 80, 30000 ore, 114 lm/W, EEL E, G23, Plastica, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 13533900
Codice d'ordine completo: 872110313533900

Specifiche

Attacco
G23
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004350002 pdf 67.3 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004350002 it_IT pdf 677.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
online-324166385461-QIG-V3HR pdf 17.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929004350002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004350002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 IES 13.0 kB
LDT
LDT File - CorePro LED PLS 360D 3.5W 3CCT 2P G23 ldt 9.1 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLS--COMF-7149659-Ref-929004350102 pdf 939.0 kB