Italia - Italiano

Philips LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 9.5W 3CCT 4P G24q-3

Nuovo

Descrizione prodotto

LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 1150 lm, 1235 lm, 1150 lm, CRI 80, 30000 ore, 130 lm/W, EEL E, G24q-3, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929004432302
Codice d'ordine completo: 872110314756100

Specifiche

  • Attacco
    G24q-3
  • Durata nominale
    30.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    50.000
  • Lighting Technology
    LED
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    3 anni

Download

Famiglia

Prodotto