Italia - Italiano

Philips LED, PL-C, HF/Mains, 125 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2

Descrizione prodotto

LED, PL-C, HF/Mains, 125 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 806 lm, 845 lm, 806 lm, CRI 80, 30000 ore, 130 lm/W, EEL E, G24q-2, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 14754700
Codice d'ordine completo: 872110314754700

Specifiche

Attacco
G24q-2
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004432202 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004432202 it_IT pdf 649.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929004432202_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004432202_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 IES 789 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 6.5W 3CCT 4P G24q-2 ldt 904 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB