Italia - Italiano

Philips LED, PL-C, HF/Mains, 116 mm, 5.5 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1

Descrizione prodotto

LED, PL-C, HF/Mains, 116 mm, 5.5 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 680 lm, 715 lm, 680 lm, CRI 80, 30000 ore, 130 lm/W, EEL E, G24q-1, Vetro, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 14752300
Codice d'ordine completo: 872110314752300

Specifiche

Attacco
G24q-1
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004432102 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.8 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004432102 it_IT pdf 652.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
324166386951-on-line-QIG-v2HR pdf 17.5 MB

Immagini

Product-Photographs-929004432102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004432102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 IES 772 B
LDT
LDT File - CorePro LED PLC 360D 5.5W 3CCT 4P G24q-1 ldt 903 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929004432302 pdf 944.4 kB