Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 148 mm, 9.5 W, LED alternative to 26W PL-C, 4000 K, 1100 lm, CRI 82, 30000 ore, 115 lm/W, EEL E, G24Q-3 Rotatable end-cap, Plastica, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 29051800
Codice d'ordine completo: 872016929051800

Specifiche

Attacco
G24Q-3 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003758102 pdf 68.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 174.2 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003758102 it_IT pdf 651.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929003758102_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003758102_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 9.5W 840 4P G24q-3 ies 21.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB