Italia - Italiano

Philips CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 6.5 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, HF/Mains, 128 mm, 6.5 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore, 107 lm/W, EEL F, G24Q-2 Rotatable end-cap, Plastica, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 29045700
Codice d'ordine completo: 872016929045700

Specifiche

Attacco
G24Q-2 Rotatable end-cap
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
200.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929003757802 pdf 66.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 171.7 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003757802 it_IT pdf 650.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929003757802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003757802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 ies 20.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-4P-COMF-7904619-Ref-929003757902-EPD pdf 669.8 kB