Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 ore

CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d

Descrizione prodotto

CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 3000 K, 4000 K, 6500 K, 810 lm, 850 lm, 850 lm, CRI 82, 30000 ore, 144 lm/W, EEL D, G24d, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 03501100
Codice d'ordine completo: 872110303501100

Specifiche

Attacco
G24d
Durata nominale
30.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Lighting Technology
LED
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929004252802 pdf 67.9 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 244.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929004252802 it_IT pdf 661.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
P0047389-reference-control pdf 733.0 kB
Istruzioni per l'installazione
online-QIG-for-324166242332-Installation-guide pdf 1.2 MB

Immagini

Product-Photographs-929004252802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929004252802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LED PLC 360D 5.9W 3CCT 2P G24d IES 20.7 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-CorePro-LED-PLC-360D-3CCT-2P-COMF-7904616-Ref-929004253002 pdf 675.4 kB