Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 6.9 W, 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore
CorePro LED PLC 6.9W 830 2P G24d-2
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 125 mm, 6.9 W, LED alternative to 18W PL-C, 3000 K, 700 lm, CRI 82, 30000 ore, 101 lm/W, EEL F, G24D-2 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- G24D-2 Rotatable end-cap
- Durata nominale
- 30.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni