Philips CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 ore
CorePro LED PLC 5.9W 840 2P G24d-1
Descrizione prodotto
CorePro, LED, PL-C, EM/Mains, 115 mm, 5.9 W, LED alternative to 13W PL-C, 4000 K, 660 lm, CRI 82, 30000 ore, 111 lm/W, EEL E, G24d-1 Rotatable end-cap, Plastica, RG1, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- G24d-1 Rotatable end-cap
- Durata nominale
- 30.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LED
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 3 anni