Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, T25, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica

LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, T25, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore, Plastica, 78.00 lm/W, EEL G, PF 0.4, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 77195900
Codice d'ordine completo: 871869977195900

Specifiche

Attacco
E14
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
50.000
Durata specificata (ore)
15.000 ore
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929001325802 pdf 68.4 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 1.4 MB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929001325855 it_IT pdf 283.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929001325855_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929001325855_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LED 25W T25 E14 WW FR ND 1SRT4 ies 58.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB