Philips MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastica
MC LEDspot IA 4.7-50W GU10 940 36D
Descrizione prodotto
MasterConnect, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 4000 K, 345 lm, CRI 90, 25000 ore, Plastica, 73 lm/W, EEL F, PF 0.7, 100 mm, RG1, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.5
Specifiche
- Attacco
- GU10
- Durata nominale
- 25.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 50.000
- Lighting Technology
- LEDspot
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Narrow Cone
- Periodo di garanzia
- 5 anni