Medical Therapy Jaundice TL - eliminando la necessità di trasfusioni di sangue
Emettendo luce quasi interamente entro la larghezza di banda da 400 a 500 nm e raggiungendo un picco a 450 nm, la lampade Philips TL / 52 non ha radiazioni dalla banda d'onda UVB a onde corte. È quindi molto adatta per essere utilizzata in sistemi di fototerapia per bambini appena nati affetti da iperbilirubinemia (ittero neonatale) e sindrome di Crigler-Najjar (SNC).
Spettro ottimale per il processo foto-ossidativo per convertire la bilirubina non coniugata in una forma idrosolubile
Picco di emissione a 450 nm
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.