Italia - Italiano

Philips Actinic BL PL-S/PL-L

Actinic BL PL-S/PL-L – compact for design freedom

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Vantaggi

  • Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects

  • Safe for use

Caratteristiche

  • Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range

  • UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)

Applicazioni

  • Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Actinic BL PL-S/PL-L it_IT pdf 186.7 kB

Immagini

Family-Photographs-Actinic BL PL-S/PL-L
Risorse multiple - Visuals