Philips Lampade a infrarossi per uso industriale

Calore immediato esattamente dove e quando è necessario

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le lampade Philips con riflettori a incandescenza a infrarossi sono progettate per funzionare negli ambienti più impegnativi come aziende agricole, cucine, bagni e immediate vicinanze. Il vetro resistente garantisce una costruzione rinforzata. Formato compatto e attacco universale consentono di utilizzarle con qualsiasi apparecchiatura adatta. Un ottimo metodo per generare calore consiste nell'utilizzare apposite lampade. Le lampade a infrarossi Philips offrono calore diretto senza correnti d'aria ad animali, persone e anche alimenti. Questi vantaggi hanno portato agricoltori, consumatori e cuochi in tutto il mondo a scegliere le lampade a infrarossi Philips, poiché sono le lampade più resistenti ed efficienti disponibili per queste applicazioni.

Vantaggi

  • 30% di risparmio energetico in più con PAR grazie all'esclusivo sistema riflettore

  • Fonte di calore semplice e sicura senza rischi di rottura del vetro

Caratteristiche

  • Intera gamma di riflettori a infrarossi con costruzione in robusto vetro resistente.

  • La forma del riflettore consente di applicare il calore concentrato dove è necessario.

Applicazioni

  • Agricoltura: riproduzione e allevamento di suini, pollame, vitelli, puledri, cani, ecc. oltre all'utilizzo in cliniche veterinarie, zoo, negozi di animali.
  • Calore radiante per uso generale, ad esempio espositori per cibo caldo, cappe da cucina, riscaldamento di bagni e ambienti, ecc.
  • Riscaldamento industriale, ad esempio asciugatura, cottura, carbonizzazione, fusione, ecc.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampade a infrarossi per uso industriale it_IT pdf 416.4 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampade a infrarossi per uso industriale
Risorse multiple - Visuals