Italia - Italiano

Philips MASTER TL5 HO (High Output)

L'illuminazione fluorescente più brillante al mondo

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa lampada TL5 (diametro tubo 16 mm) offre un'emissione luminosa elevata. La lampada TL5 HO è ottimizzata per le installazioni che richiedono emissione luminosa elevata e offre eccellenti mantenimento lumen e resa dei colori. Le aree di applicazione spaziano dagli uffici e l'industria, alle scuole e gli ambienti commerciali.

Vantaggi

  • Possibilità di miniaturizzazione del sistema e massima libertà di progettazione dell'apparecchio

  • Le lunghezze della lampada semplificano l'installazione nei sistemi modulari a soffitto

Caratteristiche

  • Più sottile del 40% rispetto alle lampade TL-D

  • Progettata per offrire emissione luminosa elevata e miniaturizzazione dei sistemi

Applicazioni

  • La compattezza della lampada, abbinata a un pacchetto lume elevato, consente a MASTER TL5 HO di offrire interessanti opportunità per le applicazioni di illuminazione architetturale e le soluzioni personalizzate
  • Offre soluzioni economiche per le applicazioni di illuminazione con soffitti alti in negozi, industria e grandi magazzini
  • Il flusso luminoso elevato consente di ottenere risultati ottimali negli apparecchi a sospensione decorativi e in quelli montati su componenti d'arredo in uffici, laboratori, ristoranti e reception

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER TL5 HO (High Output) it_IT pdf 184.6 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER TL5 HO (High Output)
Risorse multiple - Visuals