Italia - Italiano

Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Illuminazione fluorescente a forma circolare con resa dei colori migliorata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Vantaggi

  • La versione /80 Colors ha una buona resa dei colori e un'efficacia superiore rispetto alle lampade Standard Colors

  • Distribuzione della luce simmetrica, omnidirezionale

Caratteristiche

  • Disponibile in diverse designazioni colore

Applicazioni

  • Adatta per l'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi gli apparecchi decorativi
  • Ideale per applicazioni in scuole, uffici, negozi e abitazioni

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 it_IT pdf 199.4 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Risorse multiple - Visuals