Philips TL Mini Standard

Lampada fluorescente di piccole dimensioni

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Vantaggi

  • Crea atmosfere dal bianco caldo alla luce naturale fredda

Caratteristiche

  • Tubi con diametro di 16 mm e una resa dei colori moderata

Applicazioni

  • Ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e la resa dei colori non è un fattore importante
  • Illuminazione d'orientamento
  • Illuminazione di emergenza.

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TL Mini Standard it_IT pdf 156.3 kB

Immagini

Family-Photographs-TL Mini Standard
Risorse multiple - Visuals