Italia - Italiano

Philips MASTER TL-D Super 80

Illuminazione fluorescente efficiente con resa dei colori migliorata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Vantaggi

  • Buona resa dei colori

  • Efficacia relativamente elevata, sia inizialmente che durante il ciclo di vita della lampada, con mantenimento lumen elevato

Caratteristiche

  • Rivestimento fluorescente trifosforo altamente efficiente

  • Emissione luminosa iniziale elevata rispetto alle lampade Standard Colors

Applicazioni

  • Adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per lampade fluorescenti TL-D in applicazioni quali scuole, uffici, negozi, stabilimenti produttivi, ecc.

Avvertenze e sicurezza

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER TL-D Super 80 it_IT pdf 194.2 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER TL-D Super 80
Risorse multiple - Visuals