Italia - Italiano

Philips Ecoclick Starters

Descrizione

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gamma di starter a bagliore di elevata qualità per l'accensione delle lampade fluorescenti con reattori elettromagnetici.

Vantaggi

  • L'unico starter a offrire un'installazione rapida e semplice senza l'esigenza di utilizzare altri utensili

  • Nessun fastidio: anche gli starter più fermamente fissati possono essere rimossi facilmente

Caratteristiche

  • Parte superiore dell'involucro riprogettata con due tacche di installazione nelle quali si inseriscono perfettamente i pin di un altro starter (innovazione brevettata)

  • Assenza di materiali radioattivi (brevettato) e di piombo (conforme alle norme RoHS)

Applicazioni

  • Accensione delle lampade fluorescenti di tutti i marchi con reattori elettromagnetici convenzionali e lampade TL-D (T8), TL (T12), TL mini e PL-L
  • Gli starter S2 sono adatti per applicazioni singole 110/130 V 4-22 W, applicazioni singole 220/240 V 4-6-8-15-18-22 W e applicazioni in serie 220/240 V 4-22 W. Per performance ottimali, se ne raccomanda l'uso con applicazioni singole 220/240 V 18 W
  • Gli starter S10 sono adatti per applicazioni singole 220/240 V 13 4-65 W. Sono richiesti per le applicazioni singole 220/240 V 13 W

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ecoclick Starters it_IT pdf 391.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Ecoclick Starters
Risorse multiple - Visuals