Italia - Italiano

Philips SON-T

Lampade

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

Vantaggi

  • Le versioni SON-T sono lampade convenzionali particolarmente convenienti.

Caratteristiche

  • L'efficienza luminosa raggiunge un massimo di 130 lm/W.

  • Il bulbo tubolare esterno è realizzato in vetro chiaro.

Applicazioni

  • Aree pubbliche ed urbane.
  • Illuminazione industriale e commerciale.

Avvertenze e sicurezza

  • L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)

  • È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet SON-T it_IT pdf 178.5 kB

Immagini

Family-Photographs-SON-T
Risorse multiple - Visuals