Lampada al sodio ad alta pressione con bulbo esterno ovoidale opalizzato, emissione elevata e lunga durata affidabile
Efficacia/flusso luminoso elevati per un basso costo energetico
Lunga durata affidabile per una riduzione dei costi di manutenzione
Bulbo esterno ovoidale con rivestimento bianco
Tubo a scarica in ceramica con esclusivo concetto Philips Integrated Antenna (PIA), che risulta in una durata lunga e affidabile
L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.