La soluzione a luce bianca per esterni a maggiore efficienza energetica
Lampade ad alogenuri metallici in ceramica di nuova generazione, utilizzate in ambienti esterni, che offrono una luce bianca efficiente e piacevole
Attraente luce bianca
Eccellente efficacia ottica che consente di aumentare la spaziatura tra gli apparecchi, riducendo di conseguenza l'investimento
Luce bianca altamente efficiente con un efficacia di sistema estremamente elevata
Lunga durata affidabile; nuova gamma Xtra che offre una durata di servizio fino a 6 anni
Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada