Italia - Italiano

Philips MASTER CityWhite CDO-TT

Il passaggio più semplice alla luce bianca confortevole

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Lampada ad alogenuri metallici in ceramica, con bulbo esterno tubolare trasparente, utilizzata in ambienti esterni, che offre una piacevole luce bianca

Vantaggi

  • Effetto di colore bianco caldo che garantisce comfort e sicurezza

  • Aggiornamento semplice dalla luce SON alla luce bianca senza costi aggiuntivi

Caratteristiche

  • Luce bianca di alta qualità

  • Aggiornamento diretto (retrofit) sulle installazioni HPS (SON/NAV) per passare dalla luce gialla a quella bianca

Applicazioni

  • Illuminazione di abbellimento e funzionale per centri cittadini, centri commerciali e zone pedonali, zone residenziali, illuminazione stradale e illuminazione a proiezione

Avvertenze e sicurezza

  • Utilizzare esclusivamente in apparecchi per illuminazione totalmente chiusi, anche durante i test (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • L'apparecchio per illuminazione deve essere in grado di contenere frammenti caldi in caso di rottura della lampada

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT it_IT pdf 167.7 kB

Immagini

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT
Risorse multiple - Visuals